Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à broche et à manchon IEC

360R4W
SUPPRIMÉ DE LA GAMME Modèles de remplacement suggérés :

60 A, 125 V, 2P, 3W, Prise à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord, Qualité industrielle, IP67, étanche - JAUNE

Les dispositifs à broches et à manchon Leviton sont faciles à utiliser. Faire correspondre les exigences d’intensité et de tension est aussi simple qu’assortir des couleurs et donner l’heure. L’intensité nominale est liée à la taille du dispositif. Les dispositifs dont l’intensité est la même sont de même taille. La tension nominale est liée à l’emplacement du manchon de mise à la terre sur le...

Code UPC : 078477837887
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle