Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
Prise à broche et à manchon de la série LEV, homologuée aux normes IEC
4100R9WLEV
100 A, 250 V, 3-Phase, 3P, 4W, Prise à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Bleu
Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :
Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
Valeurs nominales d’étanchéité supérieures...
100 A, 250 V, 3-Phase, 3P, 4W, Prise à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Bleu
Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :
Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
Valeurs nominales supérieures d’étanchéité, y compris IP69K pour les applications de lavage à grande eau/extérieur et IP68 pour l’immersion à long terme, une exclusivité sur le marché
Conception sanitaire fiable homologuée NSF pour un usage dans les installations du secteur des aliments et des boissons
Les dispositifs à broches et à manchons de Leviton sont des composants homologués UL et conviennent à une utilisation dans les assemblages de câblage préfabriqués lorsqu’ils sont câblés conformément à la norme UL1007.
CSA : CSA C22.2 No 182.1-13 (Harmonisé avec UL 1682)
Valeur nominale IEC : 60309-1, 60309-2
NOM : normes NOM –ANCE
RoHS : composants conformes à la norme RoHS
UL : UL 1686 C2, UL 1682
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Données électrotechniques
Intensité : 100 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à un courant et une tension nominales complets
Tension diélectrique : 3000V pendant 1 min.
Endurance : 250 cycles de charge V et I, 250 cycles sans charge (100A)
Puissance nominale : 10 ch
Maximum Tension : 600V
Essai de surcharge UL20 : 50 cycles
Phase : 3-Phase
Pôle : 3
SCCR : 200kA
Hausse de température : hausse maximale de 30°C à un courant nominal maximal (après surcharge)
Tension : 250 V c.a.
Câblage : 4
Matériaux :
Vis d’assemblage : acier inoxydable 316
Support de contact : nylon rempli de verre
Passe-câble/joint : Buna-N
Boîtier : nylon modifié contre les impacts
Bornes : acier inoxydable 303
Spécifications mécaniques
Couple de serrage de la vis de serrage : 15 po-lb
Portée du conducteur : 250 lb pendant 1 min après -25°C pendant 6 heures
Essai d’écrasement : acier inoxydable 302
Hardware Head Type : Drop from 30" 8 times after conditioning to -25°C, for 6 hoursDrop from 72" after conditioning to -35°C, for 6 hours
Impact : Impact per UL1682, -25C 8 drops at minimum 30 inch heigh
Couple de serrage des bornes à vis : 50 po-lb
Caractéristiques
Position de l'horloge : 9 heures
Configuration : Amérique du Nord
Type de dispositif : prise
Marquages de produit : marques, UL, CE et valeurs environnementales moulées. Numéro d’article, intensité, tension, phases, HP, NSF sur l’étiquette
Série : série LEV
Conditions environnementales
Résistance à la corrosion : testé au brouillard salin
Inflammabilité : homologué V-0 (porteur de contact), HB ou mieux (logement) par UL94
Valeur nominale IP : IP66, IP67, IP68, IP69K
Type de logement NEMA : 3R, 4X, 6P et 12
NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille
Résistance aux rayons ultraviolets : boîtiers stabilisés aux rayons ultraviolets homologués F1
us10431922
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.