Chargement...

Plaque murale QUICKPORT™ pour deux dispositifs avec fenêtres d’identification, 8 ports, noir

42080-8EP

Les plaques murales pour un ou deux dispositifs de Leviton acceptent les modules enclenchables QUICKPORT pour prendre en charge les applications de station multimédia avec 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 12 ports. Utilisez-les là où des fenêtres d’identification sont requises dans un boîtier économique à installation en saillie pour dispositif unique ou double. Disponible en cinq couleurs : blanc, amande pâle, gris, ivoire et noir.

Couleur : Noir

Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèleConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477951637

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94

  • Matériaux

    Couleur : noir

    Matériau : plastique résistant aux impacts

  • Caractéristiques

    Caractéristique : 4 fenêtres d’identification

    Normes et homologations : UL/CSA

Caractéristiques et avantages

  • Chaque plaque murale comprend une fenêtre d’identification
  • Vis de plaque murale de couleur assortie
  • S’insère dans des logements NEMA rectangulaires de taille minimale
  • Compatibles avec tous les modules QuickPort individuels
  • La configurabilité de chaque port procure une plus grande souplesse par rapport aux spécifications
  • L’étroitesse du module donne une haute densité de port dans une petite zone