Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon IEC

420MF9W

ÉPUISÉ Modèles de remplacement suggérés :

20 A, 240 V3-Phase, IEC 309-1 et 309-2, 3P, 4W, Prise à broche et à manchon avec interverrouillage mécanique homologuée aux normes de l’Amérique du Nord, Concentrateur vendu séparément (voir le numéro de catalogue Leviton HUB-xxx), Qualité industrielle, IP67, étanche, Avec fusible - BLEU

Code UPC : 078477126936
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit