Matériaux :
Vis d’assemblage : acier inoxydable 303
Support de contact : nylon rempli de verre
Grommet/Gasket : NBR/Buna N
Boîtier : nylon modifié contre les impacts
Anneau de verrouillage : nylon modifié contre les impacts
Bornes : acier inoxydable 303
Normes et homologations
CE : certification CE
CSA : CSA C22.2 No 182.1-13 (Harmonisé avec UL 1682)
Valeur nominale IEC : 60309-1, 60309-2
NOM : normes NOM –ANCE
RoHS : composants conformes à la norme RoHS
UL : UL 1686 C2, UL 1682
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Spécifications mécaniques
Intensité : 20 A
Gamme de conducteurs : calibre10 AWG à calibre8 AWG
Essai d’écrasement : 250 lb pendant 1 min après -25°C pendant 6 heures
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à un courant et une tension nominales complets
Tension diélectrique : 3000V pendant 1 min.
Endurance : charge V et I nominale de 5000 cycles, zéro cycle sans charge (20A)
Type de tête matérielle : vis à douille hexagonales pour bornes, vis combinées pour toutes les autres
Puissance nominale : 7.5 ch
Impact : Drop from 30" 8 times after conditioning to -25°C, for 6 hoursDrop from 72" after conditioning to -35°C, for 6 hours
Maximum Tension : 600V
Essai de surcharge UL20 : 50 cycles
Phase : 3-Phase
Pôle : 3
SCCR : 200kA
Couple de serrage des bornes à vis : 20 po-lb
Hausse de température : hausse maximale de 30°C à un courant nominal maximal (après surcharge)
Tension : 480 V c.a.
Câblage : 4
Caractéristiques
Position de l'horloge : 7 heures
Couleur : rouge
Configuration : Amérique du Nord
Type de dispositif : fiche
Dispositif de verrouillage/étiquetage : trou de verrouillage sur le boîtier
Marquages de produit : marques, UL, CE et valeurs environnementales moulées. Numéro d’article, intensité, tension, phases, HP, NSF sur l’étiquette
Série : série LEV
Conditions environnementales
Résistance à la corrosion : testé au brouillard salin
Inflammabilité : homologué V-0 (porteur de contact), HB ou mieux (logement) par UL94
Valeur nominale IP : IP66, IP67, IP68, IP69K
Type de logement NEMA : 3R, 4X, 6P et 12
NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille
Résistance aux rayons ultraviolets : boîtiers stabilisés aux rayons ultraviolets homologués F1
Données électrotechniques
Couple de serrage des bornes à vis : 20 po-lb