Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Socle à broche et à manchon de la série LEV, homologué aux normes IEC

430B12WLEV

30 A, 125/250 V, 3P, 4W, Socle à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Orange

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :

  • Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
  • Les valeurs nominales d’étanchéité supérieures comprennent...
Code UPC : 078477952368
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits