Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Socle à broche et à manchon de la série LEV, homologué aux normes IEC

430B5WLEV

30 A, 600 V3-Phase, 3P, 4W Prise à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Noir

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :

  • Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
  • Valeurs nominales supérieures d’étanchéité, y compris ...
Code UPC : 078477921432
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit