Connecteur à broche et à manchon avec ensemble pince sans vis de la série LEV, homologué aux normes IEC et doté de la technologie Informᴹᶜ
430C7WLEVPIA
30 A, 480 V, 3-Phase, 3P, 4W, Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2 série LEV avec témoin d’alimentation et ensemble pince sans vis, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Rouge
Informᴹᶜ est la plateforme technologique de Leviton qui permet aux produits Leviton conventionnels de fournir des renseignements en temps réel, visant à améliorer la sécurité opérationnelle, l’efficacité et la productivité.
...
30 A, 480 V, 3-Phase, 3P, 4W, Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2 série LEV avec témoin d’alimentation et ensemble pince sans vis, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Rouge
Informᴹᶜ est la plateforme technologique de Leviton qui permet aux produits Leviton conventionnels de fournir des renseignements en temps réel, visant à améliorer la sécurité opérationnelle, l’efficacité et la productivité.
Le témoin à DEL vert permet d'identifier visuellement s'il y a de l'énergie présente.
Le témoin à DEL s'allume lorsque l'appareil est sous tension.
Sert à la fois de dispositif de sécurité et d'outil de diagnostic des anomalies lorsqu'il y a un problème d'alimentation avec l'équipement connecté.
Avertissement : l'alimentation peut être présente, même lorsque l'éclairage est éteint. Pour éviter les risques de décès/blessure par décharge électrique, couper le courant avant de procéder à l'entretien du dispositif.
Les dispositifs à broches et à manchons de Leviton sont des composants homologués UL et conviennent à une utilisation dans les assemblages de câblage préfabriqués lorsqu’ils sont câblés conformément à la norme UL1007.
Calculez le temps et l’argent économisés grâce au calculateur de la série LEV!
Anneau de verrouillage : nylon modifié contre les impacts
Bornes : acier inoxydable 303
Normes et homologations
CE : certification CE
CSA : CSA C22.2 No 182.1-13 (Harmonisé avec UL 1682)
Valeur nominale IEC : 60309-1, 60309-2
NOM : normes NOM –ANCE
RoHS : composants conformes à la norme RoHS
UL : UL 1686 C2, UL 1682
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Données électrotechniques
Intensité : 30 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à un courant et une tension nominales complets
Tension diélectrique : 3000V pendant 1 min.
Endurance : 2000 cycles au total - 1000 cycles à la tension nominale, 1000 cycles sans charge
Puissance nominale : 7.5 ch
Maximum Tension : 600V
Test de surcharge UL20 : 150 % du courant nominal et 100 % de la tension nominale pendant 250 cycles
Phase : 3-Phase
Pôle : 3
SCCR : 200kA
Hausse de température : hausse maximale de 30°C à un courant nominal maximal (après surcharge)
Tension : 480 V c.a.
Câblage : 4
Conditions environnementales
Résistance à la corrosion : testé au brouillard salin
Inflammabilité : homologué V-0 (porteur de contact), HB ou mieux (logement) par UL94
Valeur nominale IP : IP66, IP67, IP68, IP69K
Type de logement NEMA : 3R, 4X, 6P et 12
NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille
Résistance aux rayons ultraviolets : boîtiers stabilisés aux rayons ultraviolets homologués F1
Spécifications mécaniques
Gamme de conducteurs : calibre10 AWG à calibre8 AWG
Essai d’écrasement : 250 lb pendant 1 min après -25°C pendant 6 heures
Type de tête matérielle : vis à douille hexagonales pour bornes, vis combinées pour toutes les autres
Impact : Drop from 30" 8 times after conditioning to -25°C, for 6 hoursDrop from 72" after conditioning to -35°C, for 6 hours
Caractéristiques
Position de l'horloge : 7 heures
Couleur : rouge
Configuration : Amérique du Nord
Type de dispositif : connecteur
Caractéristique : témoin d’alimentation|Assemblage de pince sans vis
Dispositif de verrouillage/étiquetage : trou de verrouillage sur le boîtier
Marquages de produit : marques, UL, CE et valeurs environnementales moulées. Numéro d’article, intensité, tension, phases, HP, NSF sur l’étiquette
Série : série LEV
us10431922
us11183800
us11271342
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.