Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon IEC

430MI9W
SUPPRIMÉ DE LA GAMME Modèles de remplacement suggérés :

30 A, 240 V 3-Phase, IEC 309-1 et 309-2, 3P, 4W, Prise à broche et à manchon avec interverrouillage mécanique homologuée aux normes de l’Amérique du Nord, Concentrateur vendu séparément (voir le numéro de catalogue Leviton HUB-xxx), Qualité industrielle, IP67, étanche, sans fusibles - BLEU

Code UPC : 078477125755
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits