Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 15 A, 250 V, qualité industrielle, résistant à la corrosion, jaune et blanc

45CM-79C
15 A, 250 V, NEMA L6-15R, 2P, 3W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT, résistant à la corrosion - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton JAUNE-BLANC offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...
Code UPC : 078477795736
Pays d’origine : Mexique
NEMA L6-15R

Renseignements sur les produits