Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Socle à broche et à manchon de la série LEV, homologué aux normes IEC

460B5WLEV
60 A, 600 V, 3-Phase, 3P, 4W, Socle à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Noir

Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :

  • Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
  • Valeurs nominales d’étanchéité supérieures, y compris...
Code UPC : 078477901847
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits