Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

PROCHAINEMENT – Connecteur à broche et à manchon CEI série LEV avec technologie Inform™

460C7WLEVPI

60 A, 480 V 3-Phase, 3P, 4W Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2 avec témoin d’alimentation, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Rouge

Informᴹᶜ est la plateforme technologique de Leviton qui permet aux produits Leviton conventionnels de fournir des renseignements en temps réel, visant à améliorer la sécurité opérationnelle, l’efficacité et la productivité.

  • Témoin à DEL vert de...
Code UPC : 078477287316
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit