Prise à broche et à manchon de la série LEV, homologuée aux normes IEC
460R9WLEV
60 A, 250 V, 3-Phase, 3P, 4W, Prise à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Bleu
Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :
Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
Valeurs nominales d'étanchéité supérieures ...
60 A, 250 V, 3-Phase, 3P, 4W, Prise à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Bleu
Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :
Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
Valeurs nominales supérieures d’étanchéité, y compris IP69K pour les applications de lavage à grande eau/extérieur et IP68 pour l’immersion à long terme, une exclusivité sur le marché
Conception sanitaire fiable homologuée NSF pour un usage dans les installations du secteur des aliments et des boissons
Les dispositifs à broches et à manchons de Leviton sont des composants homologués UL et conviennent à une utilisation dans les assemblages de câblage préfabriqués lorsqu’ils sont câblés conformément à la norme UL1007.
CSA : CSA C22.2 No 182.1-13 (Harmonisé avec UL 1682)
Valeur nominale IEC : 60309-1, 60309-2
NOM : normes NOM –ANCE
RoHS : composants conformes à la norme RoHS
UL : UL 1686 C2, UL 1682
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Caractéristiques
Position de l'horloge : 9 heures
Couleur : bleu
Configuration : Amérique du Nord
Type de dispositif : prise
Marquages de produit : marques, UL, CE et valeurs environnementales moulées. Numéro d’article, intensité, tension, phases, HP, NSF sur l’étiquette
Série : série LEV
Conditions environnementales
Résistance à la corrosion : testé au brouillard salin
Inflammabilité : homologué V-0 (porteur de contact), HB ou mieux (logement) par UL94
Valeur nominale IP : IP66, IP67, IP68, IP69K
Type de logement NEMA : 3R, 4X, 6P et 12
NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille
Résistance aux rayons ultraviolets : boîtiers stabilisés aux rayons ultraviolets homologués F1
Matériaux :
Vis d’assemblage : acier inoxydable 303
Support de contact : nylon rempli de verre
Grommet/Gasket : NBR/Buna N
Boîtier : nylon modifié contre les impacts
Bornes : acier inoxydable 303
Spécifications mécaniques
Intensité : 60 A
Gamme de conducteurs : calibre8 AWG à calibre2 AWG
Essai d’écrasement : 250 lb pendant 1 min après -25°C pendant 6 heures
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à un courant et une tension nominales complets
Tension diélectrique : 3000V pendant 1 min.
Endurance : 1000 cycles de charge V et I, 1000 cycles sans charge (60A)
Type de tête matérielle : vis à douille hexagonales pour bornes, vis combinées pour toutes les autres
Puissance nominale : 7.5 ch
Impact : Drop from 30" 8 times after conditioning to -25°C, for 6 hoursDrop from 72" after conditioning to -35°C, for 6 hours
Maximum Tension : 600V
Essai de surcharge UL20 : 50 cycles
Phase : 3-Phase
Pôle : 3
SCCR : 200kA
Hausse de température : hausse maximale de 30°C à un courant nominal maximal (après surcharge)
Tension : 250 V c.a.
Câblage : 4
Données électrotechniques
Couple de serrage des bornes à vis : 50 po-lb
us10431922
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.