Logement STRUCTURÉ MÉDIA DE 61,1 cm, métal, blanc
47605-21E
Les logements STRUCTURED MEDIA de 58 cm rendent le câblage et la gestion des médias simples et rentables. Ils sont conçus pour fournir un point central de consolidation de la distribution et peuvent être installés et dissimulés dans un placard ou derrière un écran plat. Les logements STRUCTURED MEDIA sont parfaits pour prendre en charge les technologies pour la maison, la salle de classe et les petits bureaux, les logements acceptent la distribution de la voix, des données, de la vidéo, de l’audio, de la sécurité et des applications de commande TI/AV.
Couleur : blanc
Fiche technique
Feuillet de directives
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
10/02/2026 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477543658
Caractéristiques et avantages
- La découpe inférieure est adaptée pour les modules d'alimentation c.a. et c.c.
- Les fentes de montage sur le logement simplifient le réglage pour différentes profondeurs de cloison sèche (1,2 cm, 1,2 cm et 1,9 cm)
- Les logements peuvent être montés en saillie ou encastrés
- Le couvercle affleurant en option chevauche 1,9 cm pour masquer les éventuelles coupures inégales de cloison sèche autour du logement
- Livré avec un cadre d'insertion en carton pour empêcher les débris de cloison sèche ou les éclaboussures de peinture
- Les débouchures sur le haut et le bas supportent les conduits jusqu’à 5 cm de diamètre et facilitent l’acheminement et l’entrée des câbles
- Des passe-câbles en mousse autorégénérants protègent les faisceaux de câbles et empêchent la poussière d'entrer dans le logement
- Trousse de montage au plafond pour logement de 40,6 cm offerte pour une installation dans des applications de plafond suspendu sans plénum
- Les supports de montage (vendus séparément) peuvent accepter un grand nombre d'appareils
- Le revêtement en poudre blanche contient jusqu’à 25 % de plastique recyclé post-consommation, atténuant ainsi les déchets plastiques et réduisant les émissions de carbone