15 A, 125 V, Connecteur à lame droite, Qualité industrielle
4765-C
15 A, 125 V/ 10 A, 250 V, non NEMA, 3P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, sans mise à la terre - NOIR-BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Garantie limitée10-year