Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche verrouillable, 15 A, 125 V, qualité industrielle, résistant à la corrosion, jaune et blanc

47CM-20C
15 A, 125 V, NEMA L5-15P, 2P, 3W, fiche verrouillable, qualité industrielle, MALT, résistant à la corrosion - La gamme JAUNE-BLANC de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Contacts monopiècesréduisant la friction et la surchauffe
  • ...
Code UPC : 078477795507
Pays d’origine : Mexique
NEMA L5-15P

Renseignements sur les produits