28" Vented Hinged Door, Plastic, White
49605-28S
Les centres de médias structurés offrent un excellent emplacement de montage et de terminaison pour les systèmes de câblage structurés et composants internes. La porte à charnières ventilée 28-inch permet une meilleure portée du réseau sans fil, contrairement aux portes métalliques standard qui peuvent limiter la portée d’un signal sans fil. La porte peut être montée sur des CMS en plastique et sur des CMS en métal (lorsqu’utilisée avec la trousse d’anneau de garniture 49605-28T ).