Chargement...

Plaque murale pour mobilier modulaire QUICKPORT™, 4-Port Blanc. Comprend un cadre d’insertion vide. (Herman Miller)

49910-HW4

Les plaques murales de mobilier modulaire QUICKPORT de Leviton avec fenêtres d’identification sont dotées d’une fenêtre de désignation pour une identification de poste de travail simple et mieux organisée. Les plaques murales acceptent les connecteurs et adaptateurs enclenchables QUICKPORT pour prendre en charge une variété d’applications voix/données dans les environnements de bureau.

Pays d’origine : MexiqueConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477095591

    Conforme à la norme RoHS : oui

Caractéristiques et avantages

  • Les plaques d’ameublement modulaire Herman Miller s’adaptent aux ouvertures d’environ 2,5 cm x 5,9 cm
  • Les plaques murales acceptent les connecteurs enclenchables QUICKPORT de Leviton, y compris les connecteurs cat. 5e, cat. 6 et cat. 6A pour composants
  • Prévoit une connexion téléphonique de qualité commerciale et de données dans les espaces de travail
  • Conception compacte
  • Conforme aux exigences ANSI/TIA-568-C.0 en matière de rayon de courbure
  • Fenêtre d’identification incluse