CONNECTEUR DE FIBRE PRÉ-POLI FASTCAM™, LC (AQUA), 50/125 ΜM L.O. MULTIMODE
49991-LLC
LES CONNECTEURS OPTIQUES FASTCAM™ SONT DES CONNECTEURS PRÉ-POLIS INSTALLABLES SUR LE TERRAIN QUI ÉLIMINENT LE BESOIN DE POLISSAGE À LA MAIN, DE MÉTALLISATION OU D’ÉPOXY SUR LE TERRAIN. Les connecteurs optiques FASTCAM sont disponibles en configurations LC, SC ou ST, monomode ou multimode (50/125 μm standard, 62,5/125 μm et optimisé pour le laser 50/125 μm) terminées sur des fibres isolées de 250 ou 900 μm et/ou des fibres gainées de 2 ou 3 mm. Les connecteurs LC et SC permettent de vérifier la continuité optique à l’aide du localisateur de défaillances visuel (VFL). Connexion FASTCAM...
Couleur : aqua
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477353646
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques et avantages
- Terminaisons mécaniques précises.
- Installation facile et rapide (moins d'une minute).
- Aucun polissage ni polymérisation d'époxy ni consommable requis.
- Aucun outil exclusif.
- Connexions à faibles pertes d'insertion
- Rainures moulées en « V » éprouvées.
- Permettent de vérifier la continuité optique à l’aide du localisateur de défaillance visuel (VFL).