Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, 777 MCM

49F77-H

Connecteur femelle unipolaire série Rhino-Hide 49 (contact, manchon isolant et capuchon pare-poussière), qualité industrielle, sertie, câble 777 MCM, 1000 V, 1135 A max. - BRUN

Les connecteurs mâles et femelles et les prises de panneau de la série Rhino-Hide 49 sont conçus selon des normes exceptionnelles pour une alimentation à haute intensité sur les plates-formes pétrolières et gazières terrestres et offshore. Les connecteurs et prises unipolaires Rhino-Hide sont conçus pour fournir jusqu’à 1,000 V c.a. ou c.c ...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477281413
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits