Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, 313-777 MCM, bus à orifice double

49FR2-XB

Prise femelle à orifice double de 45 degrés série Rhino-Hide 49 (logement en métal chromocodé, Contact, tige à épaulement captive et capuchon pare-poussière), bus à orifice double, Qualité industrielle, câble 313MCM-777MCM , 1000 V, 1135 A max. - BLEU

Conçue pour les conditions les plus extrêmes et les plus exigeantes, la série 49 de dispositifs à intensité élevée comprend des fiches mâles et femelles, des prises montées sur panneau et des accessoires. Ils constituent une solution idéale pour les installations sur les nouveaux et les exi...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477386767
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits