Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

49M31-C

mâle, contact de fiche, sertie, câble 313 MCM, 636 A max., série 1000Volt, série 49 , qualité industrielle, connecteur unipolaire Rhino-Hide - ALUMINIUM

Les connecteurs mâles et femelles et les prises de panneau de la série Rhino-Hide 49 sont conçus selon des normes exceptionnelles pour une alimentation à haute intensité sur les plates-formes pétrolières et gazières terrestres et offshore. Les connecteurs et prises unipolaires Rhino-Hide sont conçus pour fournir jusqu’à 1,000 V c.a. ou c.c. et jusqu’à 1,135 A de...

Code UPC : 078477275238
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle