Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise mâle, 313-777 MCM, bus à orifice unique

49MR1-XB

Prise mâle unipolaire de 45 degrés série Rhino-Hide 49 (logement en métal chromocodé, Contact, tige à épaulement captive et capuchon pare-poussière), bus à orifice unique, Qualité industrielle, câble 313MCM-777MCM , 1000 V, 1135 A max. - BLEU

Conçue pour les conditions les plus extrêmes et les plus exigeantes, la série 49 de dispositifs à intensité élevée comprend des fiches mâles et femelles, des prises montées sur panneau et des accessoires. Ils constituent une solution idéale pour les installations sur les nouvelles et existantes...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477386217
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits