Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise mâle, 313-777 MCM, bus à orifice double

49MR2-XY

Prise mâle bipolaire de 45 degrés série Rhino-Hide 49 (logement en métal chromocodé, Contact, tige à épaulement captive et capuchon pare-poussière), bus à orifice double, Qualité industrielle, câble 313MCM-777MCM , 1000 V, 1135 A max. - JAUNE

Conçue pour les conditions les plus extrêmes et les plus exigeantes, la série 49 de dispositifs à intensité élevée comprend des fiches mâles et femelles, des prises montées sur panneau et des accessoires. Ils constituent une solution idéale pour les installations sur les nouveaux et les exi...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477386576
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits