Compteur divisionnaire, intérieur, montage sur rail DIN, tension universelle, bidirectionnel, 3 phase 3 fils/4 fils, BACNet/MS/TP, Compteur électrique, UTILISER les TC Rogowski
4DUBM-R
Sous-compteur DIN-Rail série 4100 , Compteur MS/TP BACnet bidirectionnel à tension universelle 3-phase 3W/4W SEULEMENT (utilisation avec TC à bobine de Rogowski uniquement)
Les compteurs VerifEye de la série 4100 sont dotés d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau électrique et l’énergie exportée des sources d’énergie renouvelable comme les systèmes photovoltaïques. Cela permet aux gestionnaires d’installations de suivre correctement...