Compteur divisionnaire, intérieur, montage sur rail DIN, 90-600VAC, Modbus RTU, BACNet/MS/TP, Compteur électrique, UTILISER les TC à noyau divisé
4DUMR-B
Gamme de produits : compteur divisionnaire série 4100 , Type de logement : intérieur, Tension : 90-600VAC, TC inclus : vendu séparément, Protocole : Modbus RTU, Compteur électrique : oui
Les compteurs VerifEye de la série 4100 sont dotés d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau électrique et l’énergie exportée des sources d’énergie renouvelable comme les systèmes photovoltaïques. Cela permet aux gestionnaires d’installations de maintenir...