Compteur divisionnaire, intérieur, montage sur rail DIN, tension universelle, 3 phase 3 fils/4 fils, Modbus RTU, Compteur électrique, UTILISER TC Rogowski
4KUMR-R
Compteur divisionnaire série 4000 , intérieur, Compteur Modbus à tension universelle 3-phase 3W/4W (utilisation avec Rogowski uniquement). SOUS-MÈTRE SEULEMENT.
Les compteurs VerifEye de la série 4100 sont dotés d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau électrique et l’énergie exportée des sources d’énergie renouvelable comme les systèmes photovoltaïques. Cela permet aux gestionnaires d’installations de suivre correctement l’énergie reçue et de...