Matériaux :
Ressort de bras : acier inoxydable de qualité performante
Corps : Valox 357
Support de contact : nylon renforcé
Œillet de couvercle : laiton nickelé
Couvercle avec bras : Valox 357
Collier de serrage externe : Valox 357
Vis externes : inviolable
Capuchon de presse-étoupe : Valox 357
Passe-câble/joint : chloroprene
Collier de serrage interne : thermoplastique
Vis internes : acier galvanisé
Manchons de phase et de terre : laiton
Ressort de manchon : acier inoxydable
Bornes : acier inoxydable
Caractéristiques
Couleur : rouge
Configuration : Amérique du Nord
Type de dispositif : connecteur
Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2
Série : série standard
Conditions environnementales
Corrosion Resistance : Ferrous parts immersed in 20°C, 10 percent ammonium chloride solution for 10 min
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Valeur nominale IP : IP67/IP69K
Résistance à l’humidité : conformément à la norme UL 1682, immergé pendant 24 heures dans 5cm de 25°C eaux
Normes et homologations
Marquage CE : conformément aux directives 73/23/CEE sur les basses tensions, 93/68/CEE
Certifié CSA : C22.2 No 182.1
Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2
Homologué UL : 1682 et 1686
Garantie : limitée 2-Year
Spécifications mécaniques
Intensité : 100 A
Fixation du câble : force : 150lb, couple : 2.0 pi-lb, distribution maximale : <= 3/32po
Gamme de cordons : 0,950 - 1.875
Essai d’écrasement : 250lbs pendant 1 min après -25°C pendant 6 heures
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : 3000V pendant 1 min.
Endurance : jusqu’à 1000 connexions et déconnexions, sous charge, à pleine tension et courant nominal
Impact Resistance : Drop from 30" 8 times after conditioning to -25°C for 6 hrs
Résistance d'isolation : 500V pendant 1 min; >= 5MΩ
Force de retrait minimale : 20lbs
Phase : 3-Phase étoile
Pôle : 4
Hausse de température : hausse de température maximale de 30°C à un courant nominal maximal après 50 cycles d’OL à un courant nominal de 150 %
Plage de couple : 7-50 po-lb
Tension : 277/480 V c.a.
Câblage : 5