Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à broche et à manchon de la série LEV, homologuée aux normes IEC

5100R7WLEV

100 A, 277/480 V3-Phase, 4P, 5W, Prise à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV, qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Rouge

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :

  • Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
  • Rati étanche supérieur...
Code UPC : 078477665855
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit