Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à broche et à manchon de la série LEV, homologué aux normes IEC

520C7WLEV

20 A, 277/480 Phase V3, 4P, 5W Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/67/68/IP69K, étanche - ROUGE

Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et durer plus longtemps que la concurrence :

  • Vitesse d'assemblage améliorée avec des boîtiers filetés comportant moins de vis pour un temps d'installation réduit
  •  Valeurs nominales supérieures...
Code UPC : 078477952672
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit