Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche à broche et à manchon de la série LEV homologuée aux normes IEC

520P5WLEV

20 A, 347/600 V3-Phase, 4P, 5W, Fiche à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2-Rated de la série LEV, Qualité industrielle, IP66/67/68/IP69K, étanche - NOIR

Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et durer plus longtemps que la concurrence :

  • Vitesse d'assemblage améliorée avec des boîtiers filetés comportant moins de vis pour un temps d'installation réduit
  • Superi...
Code UPC : 078477922859
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit