Spécifications mécaniques
Intensité : 20 A
Fixation du câble : force : 30 lb, couple : 0,4 pi-lb, Disp max. : <= 3/32 po
Gamme de cordons : 0,437 à 1,187
Essai d’écrasement : 250 lb pendant 1 min après -25 °C pendant 6 heures
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : 3000V pendant 1 min.
Endurance : jusqu’à 5 000 connexions et déconnexions, sous charge, à pleine tension et courant nominal
Résistance aux impacts : chute de 76 cm 8 fois après le conditionnement à -25 °C pendant 6 heures
Résistance d'isolation : 500V pendant 1 min; >= 5 MΩ
Force de retrait minimale : 5 lb
Phase : 3-Phase étoile
Pôle : 4
Hausse de température : maximum 30C après 50 cycles OL à 150 % du courant nominal
Plage de couple : 7 à 50 po-lb
Tension : 277/480 V c.a.
Câblage : 5
Matériaux
Corps : Valox 357
Support de contact : nylon
Collier de serrage externe : Valox 357
Vis externes : inviolable
Capuchon de presse-étoupe : Valox 357
Passe-câble/joint : chloroprene
Collier de serrage interne : thermoplastique
Vis internes : acier galvanisé
Anneau de verrouillage : Valox 357
Broches de phase et de terre : laiton
Vis de borne : acier
Normes et homologations
Marquage CE : conformément aux directives sur les basses tensions 73/23/CEE, 93/68/CEE
Certifié CSA : C22.2 No 182.1
Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2
Homologué UL : 1682 et 1686
Garantie : limitée 2-Year
Caractéristiques
Couleur : rouge
Configuration : Amérique du Nord
Type de dispositif : fiche
Série : série standard
Conditions environnementales
Résistance à la corrosion : pièces ferreuses immergées dans une solution de chlorure d’ammonium à 20 °C et 10 % pendant 10 minutes
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Valeur nominale IP : IP67/IP69K
Résistance à l'humidité : selon UL 1682, immergé pendant 24 heures dans 5 cm d'eau à 25 °C