Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à broche et à manchon de la série LEV, homologuée aux normes IEC

520R9WLEV

20 A, 120/208 Vtriphasé, 4P, 5W Série LEV homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 Prise à broche et à manchon, Qualité industrielle, IP66/67/68/IP69K, étanche - BLEU

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :

  • Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
  • Les valeurs nominales d’étanchéité supérieures comprennent...
Code UPC : 078477952917
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit