Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 120 V, Interrupteur combiné style double unipolaire/témoin néon c.a., Qualité commerciale, sans mise à la terre, câblage latéral, Blanc

5226-W
15 A, 120 V, Interrupteur combiné style duplex unipolaire/témoin néon c.a., Qualité commerciale, sans mise à la terre, câblage latéral - Blanc Avec la vaste gamme de dispositifs combinés de Leviton, vous pouvez remplir un espace à un dispositif avec deux interrupteurs, un interrupteur et une prise, même un interrupteur et un DDFT. Des lampes-guides à détecteur aux dispositifs à usages multiples et aux logements inviolables, nous répondrons à tous vos besoins. Ces dispositifs sont offerts dans une gamme de couleurs et sont soutenus par...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477227008
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes