Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

5242-I
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

La gamme de prises de qualité industrielle pour usage intensif de Leviton est disponible avec diverses options et caractéristiques de câblage. Ces prises robustes sont conçues pour une apparence raffinée et un rendement optimal dans les applications commerciales et institutionnelles exigeantes en utilisant une face thermoplastique durable et...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477788134
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits