Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, Connecteur à lame droite, Qualité industrielle

5259-VY

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Python - Jaune

Face aux exigences des environnements électriques commerciaux et industriels d'aujourd'hui, la robustesse et la facilité d'installation sont les caractéristiques que vous cherchez en premier lieu dans toute gamme de prises et connecteurs. Les fiches et connecteurs Python à lame droite de Leviton résistent aux exigences les plus rigoureuses, aux conditions les plus difficiles, aux épreuves...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477055182
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits