Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome, mise à la terre isolée

5262-IGW
Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse,15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponible dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, hospi...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477053072
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits