Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

5262-L0
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, fils précâblés, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun

La gamme de prises de qualité industrielle pour usage intensif de Leviton est disponible avec diverses options et caractéristiques de câblage. Ces prises robustes sont conçues pour une apparence raffinée et un rendement optimal dans les applications commerciales et institutionnelles exigeantes grâce à une face thermoplastique durable ...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477261422
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit