Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

5262-S1G
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Toutes les prises 15A et 20A, 125V ...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477711545
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits