Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

5262-S2B
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Bleu

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Toutes les prises 15A et 20A, 125V qui...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477711705
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits