15 A, 125 V, Connecteur à lame droite, Qualité industrielle
5266-B
15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2P, 3W, fiche, Lame droite, Qualité industrielle, Noir mis à la terre en vrac 10 pièces par boîte - NOIR
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Couleur : Noir