15 A, 125 V, Connecteur à lame droite, Qualité industrielle
5269-PLC
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, MALT, témoin d’alimentation - NOIR-BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Couleur : noir/blanc