Lisière d’alimentation de qualité médicale
5304M-1N5
15 A (charge continue maximale de 12 A) 125VAC, Lisière d’alimentation de qualité médicale avec 4 prises NEMA 5-15R avec couvercles verrouillables, Cordon d’alimentation 15-FT, Prise d’alimentation amovible à usage spécial (SPRPT), UL 1363A , UL 60601-1 et UL 60950-1.
Fonctionne dans les applications d’alimentation isolées
Le revêtement en poudre blanche contient jusqu’à 25 % de plastique recyclé post-consommation, atténuant ainsi les déchets plastiques et réduisant les émissions de carbone
- Selon les Centres pour les services Medicare et Medicaid (CMS) :
« Les lisières d’alimentation fournissent...
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477611807
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Longueur du cordon : 15 pi
Fréquence : 60Hz
Qualité : médical
Nombre de prises : 4
Protection contre les surtensions : non
Tension : 125 V c.a.
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
Température de stockage : -10 °C à +50 °C
Matériaux
Boîtier : acier à revêtement poudré
Cordon d’alimentation : no 14/3 SJT
Couvercles de prise : polypropylène
Spécifications mécaniques
Configuration de prise HG : NEMA 5-15R
Configuration de fiche HG : NEMA 5-15P
Données de performance
Technologie Inform : non
Courant de fuite maximal : < 100 μA
Normes et homologations
NFPA : NFPA 99 2012 édition
UL 1363A et CSA C22.2 : no 21
UL 60601-1 et CSA C22.2 : no 60601-1
UL 60950-1 et CSA C22.2 : no 60950-1
Garantie
Garantie : limitée à 5 ans