Chargement...

Lisière d’alimentation de qualité médicale

5304M-1N7

15 A (charge continue maximale de 12 A) 125VAC, Barrette d’alimentation de qualité médicale avec 4 prises NEMA 5-15R avec couvercles verrouillables, Cordon d’alimentation 7-FT,8 m, Prise d’alimentation amovible à usage spécial (SPRPT), UL 1363A , UL 60601-1 et UL 60950-1.

Fonctionne dans les applications d’alimentation isolée

Le revêtement en poudre blanche contient jusqu’à 25 % de plastique recyclé post-consommation, atténuant ainsi les déchets plastiques et réduisant les émissions de carbone

  • Selon les Centres pour les services Medicare et Medicaid (CMS) :

    « Les lisières d’alimentation fournissent...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477611821

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Longueur du cordon : 1,8 m

    Fréquence : 60Hz

    Qualité : médical

    Nombre de prises : 4

    Protection contre les surtensions : non

    Tension : 125 V c.a.

  • Conditions environnementales

    Température de fonctionnement : 0 à 40 °C

    Température de stockage : -10 °C à +50 °C

  • Matériaux

    Boîtier : acier à revêtement poudré

    Cordon d’alimentation : no 14/3 SJT

    Couvercles de prise : polypropylène

  • Spécifications mécaniques

    Configuration de prise HG : NEMA 5-15R

    Configuration de fiche HG : NEMA 5-15P

  • Données de performance

    Technologie Inform : non

    Courant de fuite maximal : < 100 μA

  • Normes et homologations

    NFPA : NFPA 99 2012 édition

    UL 1363A et CSA C22.2 : no 21

    UL 60601-1 et CSA C22.2 : no 60601-1

    UL 60950-1 et CSA C22.2 : no 60950-1

  • Garantie

    Garantie : limitée à 5 ans

Vidéos connexes  

Lisière d’alimentation de qualité médicale