Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à broche et à manchon de la série LEV, homologué aux normes IEC

530C9WLEV
30 A, 120/208 V, 3-Phase, 4P, 5W, Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Bleu

Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et durer plus longtemps que la concurrence :

  • Vitesse d'assemblage améliorée avec des boîtiers filetés comportant moins de vis pour un temps d'installation réduit
  • Suspendu...
Code UPC : 078477921098
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes