Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, mise à la terre autonome, noire

5325-SE
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, prise double Decora, Lame droite, Qualité résidentielle, autonome, câblage rapide par insertion latérale, bride métallique - La gamme complète de prises de qualité résidentielle noire de Leviton comprend des dispositifs homologués pour toutes les applications résidentielles dans une variété de configurations standard. Ils sont produits dans un éventail de couleurs dans les styles Decora et traditionnels. Toutes les prises doubles sont conçues avec...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477243640
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes