Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

5340-CI
Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 20 A, 125 V, fils précâblés (actif et neutre), NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477399873
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits