Prise double à mise à la terre isolée de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome, mise à la terre isolée
5362-IGG
Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris
La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponible dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable...
Couleur : Gris