Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

5362-S2N
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », face lisse, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Vert

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Toutes les prises 15A et 20A, 125V qui...

Couleur : vert

Code UPC : 078477722619
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits