Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

5362-W
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée très robuste, face lisse, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponible dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, de qualité hospitalière...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477139523
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits